Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný

Hořlavost
10 A, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3558E-A86940 25
Design
Element®
Řazení
6/0
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3558E-A86940 01 242,50 Kč
Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, Element®, Time®, bílá / bílá 3558E-A86940 03 242,50 Kč
Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, Element®, slonová kost / ledová bílá 3558E-A86940 21 269,50 Kč
Ovládač přepínací IP 44, zapuštěný, Element®, kávová / ledová opálová 3558E-A86940 25 269,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT