Košík 0

Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž

Výběh Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3559N-C06540 M
Design
Variant+
Řazení
6
Varianta
modrá, bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž, bílá, bezšroubové svorky 3559N-C06540 B 209,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž, šedá, bezšroubové svorky 3559N-C06540 S 209,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž, modrá, bezšroubové svorky 3559N-C06540 M 215,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž, Variant+, bílá 3558N-C06540 B 217,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž, Variant+, šedá 3558N-C06540 S 217,00 Kč
Přepínač střídavý IP 54, pro průběžnou montáž, Variant+, modrá 3558N-C06540 M 224,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6210
produktů
a 18 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
913
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT