Přepínač střídavý IP 54

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3559N-C06510 M
Design
Variant+
Řazení
6
Varianta
modrá, bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 54, bílá, bezšroubové svorky 3559N-C06510 B 150,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, šedá, bezšroubové svorky 3559N-C06510 S 151,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, modrá, bezšroubové svorky 3559N-C06510 M 154,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, Variant+, bílá 3558N-C06510 B 150,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, Variant+, šedá 3558N-C06510 S 151,50 Kč
Přepínač střídavý IP 54, Variant+, modrá 3558N-C06510 M 155,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6161
produktů
a 18 designových řad
231
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1017
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT