Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3558A-06940 B
Design
Tango®
Řazení
6 (1)
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, bílá 3558A-06940 B 229,50 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, slonová kost 3558A-06940 C 236,50 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, šedá 3558A-06940 S 236,50 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, béžová 3558A-06940 D 236,50 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, hnědá 3558A-06940 H 236,50 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, vřesová červená 3558A-06940 R2 236,50 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, Tango®, kouřová šedá 3558A-06940 S2 236,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT