Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem

Na zakázku Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3558E-A06910 25
Design
Element®
Řazení
6 (1)
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3558E-A06910 01 226,00 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem, Element®, Time®, bílá / bílá 3558E-A06910 03 226,00 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem, Element®, slonová kost / ledová bílá 3558E-A06910 21 251,00 Kč
Přepínač střídavý IP 44, zapuštěný, s popisovým polem, Element®, kávová / ledová opálová 3558E-A06910 25 251,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT