Přepínač sériový IP 44, zapuštěný

Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3558A-05940 D
Design
Tango®
Řazení
5
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, bílá 3558A-05940 B 265,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, slonová kost 3558A-05940 C 272,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, šedá 3558A-05940 S 272,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, béžová 3558A-05940 D 272,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, hnědá 3558A-05940 H 272,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, vřesová červená 3558A-05940 R2 272,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Tango®, kouřová šedá 3558A-05940 S2 272,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT