Spínač jednopólový

10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Spínače 3553 jsou určeny pouze pro elektroinstalace s pevnými vodiči; nejsou určeny pro průběžnou montáž.
zobrazit více
Kód produktu
3553-01289 D2
Design
Classic
Řazení
1
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač jednopólový, Classic, jasně bílá 3553-01289 B1 71,00 Kč
Spínač jednopólový, Classic, béžová 3553-01289 D2 71,00 Kč
Spínač jednopólový, Classic, hnědá 3553-01289 H3 71,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT