Přepínač sériový IP 44, zapuštěný

Výběh Hořlavost
10 AX, 250 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
Přístroj splňuje stupeň krytí IP 44 při montáži na svislou, hladkou a neporézní stěnu.
zobrazit více
Kód produktu
3558E-A05940 21
Design
Element®
Řazení
5
Varianta
slonová kost / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3558E-A05940 01 277,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Element®, Time®, bílá / bílá 3558E-A05940 03 277,50 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Element®, slonová kost / ledová bílá 3558E-A05940 21 311,00 Kč
Přepínač sériový IP 44, zapuštěný, Element®, kávová / ledová opálová 3558E-A05940 25 311,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
861
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT