Spínač automatický se snímačem pohybu

Na zakázku
Úhel pokrytí: 90° (přibližně kuželová charakteristika)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), zpoždění vypnutí (5 s - 10 min.)
Detekce pohybu je indikována červenou diodou LED.
Pracovní teplota: –10 °C až +35 °C
Spínací prvek: relé
Pro vakuové nebo halogenové žárovky 230 V AC (750 W).
Pro halogenové žárovky připojené přes konvenční (vinutý) transformátor (500 V·A).
3vodičové připojení.
230 V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je možné spojit výstupy několika přístrojů (celková max. zátěž je stejná jako pro 1 přístroj).
zobrazit více
Kód produktu
3299C-C22100 D2
Design
Classic
Varianta
béžová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Spínač automatický se snímačem pohybu, Classic, jasně bílá 3299C-C22100 B1 1 646,00 Kč
Spínač automatický se snímačem pohybu, Classic, béžová 3299C-C22100 D2 1 668,00 Kč
Spínač automatický se snímačem pohybu, Classic, hnědá 3299C-C22100 H3 1 668,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT