Košík 0

Termostat prostorový komerční, zapuštěný

Na zakázku
Pro řízení topení i chlazení.
Bez možnosti místního ovládání.
Pro řízení hlavic ventilů.
Pouze ve spojení s krytem s otvory (typ 6541-xxx, kromě provedení Alpha exclusive® palladium a titanová).
Pro řízení až 5stupňových ventilačních zařízení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Neobsahuje žádné nastavovací prvky.
Jmenovité hodnoty: napětí 24 V DC, proud 5 mA
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v × š × h): 45 × 50 × 23 mm
Upevnění bezšroubové.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006134A0308
Typové číslo
6108/08-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Termostat prostorový komerční, zapuštěný 2CKA006134A0308 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6269
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT