Košík 0

Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný

Na zakázku
Využívá inovativní barevnou koncepci.
S popisovým polem.
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace.
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích
hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2- a 4trubkovém
provedení a pro konvenční topné nebo chladicí zařízení.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/vpravo, také pro nastavení režimu
topení a požadované teploty
LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené teploty,
data a času.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 63 x 63 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006134A0336
Typové číslo
6128/28-803-500
Design
Solo®, Solo® carat
Varianta
metalická šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006134A0336 Na dotaz
Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006134A0331 Na dotaz
Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006134A0332 Na dotaz
Snímač teploty s regulátorem a prvkem ovládacím 2- / 4násobným, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006134A0334 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6083
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
977
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT