Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE

Výběh Na zakázku
Pro přístroj univerzálního relé (6401 U-102), univerzálního sériového spínače (6402 U), reléového spínače (6812 U-101), spínače MOS-FET (6804 U-101), podružného ovládání (6805 U), univerzálního stmívače (6593 U) nebo stmívače pro zářivky (6550 U-101)
Pro spínání a regulaci jednoho okruhu svítidel, příp. pro nezávislé spínání dvou okruhů svítidel, na základě přítomnosti osob a úrovně osvětlení. V poloautomatickém režimu se svítidla zapínají manuálně, stiskem připojeného zapínacího ovládače (spínače řazení 1/0); vypnutí je automatické, po uplynutí nastaveného času.

Snímač je nutné doplnit silovou částí:
Spínače (relé) slouží ke spínání svítidel; prostřednictvím stmívačů je možno udržovat nastavenou hladinu osvětlení v místnosti; pomocí sériového spínače (se dvěma výstupy) lze nezávisle ovládat dva světelné okruhy.

Při vícečetné instalaci lze v kombinaci s jednou silovou částí použít několik přístrojů podružného ovládání v režimu master/slave.
Ručním IR vysílačem (6020-0-1133) nebo tlačítkovým ovládačem lze připojená svítidla spínat či nastavovat světelný práh snímače.
Úhel pokrytí: 120° (kuželová charakteristika)
Oblast zachycení: kruh Ø cca 6 m ve výšce 1 m nad zemí (při montážní výšce 2,5 m)
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5 - 1 000 lx, denní režim); zpoždění vypnutí (pro svítidla 10 s - 30 min., příp. 1s; pro klimatizaci 1 - 60 min.; test)
Inteligentní zpoždění zapnutí klimatizace: cca 30 s nebo delší (na základě četnosti pohybu osob ve sledovaném prostoru)
Při výpadku napájení zůstanou hodnoty uložené v paměti zachovány.
Pro zapuštěnou nebo povrchovou montáž na strop
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Rozměry: Ø 110 mm, výška 51 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2350
Typové číslo
6813/11-24-500
Varianta
studio bílá (mat)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE, studio bílá (mat) 2CKA006800A2350 4 590,00 Kč
Snímač přítomnosti Busch-Wächter® Präsenz tech DualLINE, hliníková stříbrná 2CKA006800A2352 4 690,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>