Košík 0

Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný

Na zakázku
Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.
Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Výstup: 1× zapínací kontakt, bezpotenciálový
Jmenovité hodnoty: 10 A / 2 300 W (R, C, L)
Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m
Detekční úhel: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx
Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytí: IP 20. Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 53 mm
Montážní hloubka: 32 mm. Montážní poloha: svislá
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0565
Typové číslo
MSA-F-1.1.1-803
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
metalická šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006220A0215 4 911,40 Kč
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006220A0531 4 911,40 Kč
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006220A0565 4 911,40 Kč
Snímač pohybu / člen akční spínací s násobností 1/1, zapuštěný, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006220A0217 4 955,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6263
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT