Košík 0

Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Na zakázku
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Čtyřkanálový snímač pohybu.
Ovládací prvky: posuvný spínač pro ruční nastavení ZAP/Automat/VYP (prostřední polohu lze aretovat)
Dosah 1: čelně 15 m, bočně 5 m
Dosah 2: čelně 10 m, bočně 2,5 m
Úhel záběru: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 5 lx až 150 lx
Montážní výška: 1,1 až 2,5 m
Montážní poloha: svislá
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 63 x 63 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0263
Typové číslo
6122/02-84-500
Design
Future® linear, Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
studio bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006132A0290 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006132A0283 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006132A0284 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006132A0263 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6202
produktů
a 18 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
900
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT