Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Na zakázku
Pro přístroje ABB i-bus® KNX 6120/12-101 a 6120/13.
Čtyřkanálový snímač pohybu.
Ovládací prvky: posuvný spínač pro ruční nastavení ZAP/Automat/VYP (prostřední polohu lze aretovat)
Dosah 1: čelně 15 m, bočně 5 m
Dosah 2: čelně 10 m, bočně 2,5 m
Úhel záběru: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 5 lx až 150 lx
Montážní výška: 1,1 až 2,5 m
Montážní poloha: svislá
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š x h): 63 x 63 x 28 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006132A0289
Typové číslo
6122/02-866-500
Design
Future® linear
Varianta
ušlechtilá ocel

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006132A0283 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006132A0284 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, hliníková stříbrná 2CKA006132A0285 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006132A0263 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, ušlechtilá ocel 2CKA006132A0289 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, mechová bílá 2CKA006132A0292 Na dotaz
Snímač pohybu s vícenásobnou čočkou Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, mechová černá 2CKA006132A0293 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT