Košík 0

Snímač pohybu, zapuštěný

Výběh Na zakázku
Pro automatické spínání akčních spínacích členů ABB-free@home® v závislosti na pohybu a osvětlenosti.
Zpoždění sepnutí akčních spínacích členů lze naprogramovat přes webové rozhraní spolu se systémovým modulem.
Připojení ke sběrnici ABB-free@home® pomocí přiložené svorkovnice.
Napětí sběrnice: 24 V DC
Dosah: čelně 6 m, bočně 3 m
Detekční úhel: 180°
Nastavení intenzity okolního osvětlení: 1 lx - 500 lx
Montážní výška: 1,1 m - 1,3 m
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry: (v × š × h): 71 × 71 × 30 mm
Montážní hloubka: 9 mm
Montážní poloha: svislá
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006220A0800
Typové číslo
MD-F-1.0.1-25
Design
Element®
Varianta
kávová / ledová opálová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač pohybu, zapuštěný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 2CKA006220A0795 3 676,00 Kč
Snímač pohybu, zapuštěný, Element®, Time®, bílá / bílá 2CKA006220A0796 3 676,00 Kč
Snímač pohybu, zapuštěný, Element®, bílá / ledová šedá 2CKA006220A0797 3 711,10 Kč
Snímač pohybu, zapuštěný, Element®, slonová kost / ledová bílá 2CKA006220A0799 3 746,20 Kč
Snímač pohybu, zapuštěný, Element®, kávová / ledová opálová 2CKA006220A0800 3 746,20 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6209
produktů
a 18 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
913
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT