Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Na zakázku
Se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Oblast zachycení: 12 m dopředu, 8 m do stran
Doporučená montážní výška: 1,1-1,3 m
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5-1000 lx, test), zpoždění vypnutí (2 s - 32 min, 1 s)
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování a dále samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2484
Typové číslo
6800-803-104
Design
Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
metalická šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006800A2484 3 222,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006800A2268 3 147,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006800A2099 3 082,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006800A2101 3 082,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6253
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
862
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT