Snímač spínače automatického

Úhel pokrytí: cca 180° (1 snímací rovina)
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (cca 5 - 1000 lx), citlivost snímání, zpoždění vypnutí (5 s - 10 min., příp. stiskem integrovaného tlačítka na 15, 30, 45, 60 min)
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
Snímač je nutné zkombinovat s vhodnou silovou částí podle druhu a velikosti zátěže.
zobrazit více
Kód produktu
3299E-A02100 26
Design
Time®
Varianta
lungo / mléčná bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3299E-A02100 01 1 084,00 Kč
Snímač spínače automatického, Element®, Time®, bílá / bílá 3299E-A02100 03 1 084,00 Kč
Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, titanová 3299E-A02100 08 1 803,00 Kč
Snímač spínače automatického, Time®, lungo / mléčná bílá 3299E-A02100 26 1 100,00 Kč
Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, starostříbrná 3299E-A02100 32 1 803,00 Kč
Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, šampaňská 3299E-A02100 33 1 803,00 Kč
Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, antracitová 3299E-A02100 34 1 803,00 Kč
Snímač spínače automatického, Time®, Time® Arbo, ocelová 3299E-A02100 36 1 803,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6158
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1033
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT