Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Na zakázku
Se selektivní čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Oblast zachycení: 12 m dopředu, 8 m do stran
Doporučená montážní výška: 1,1-1,3 m
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5-1000 lx, test), zpoždění vypnutí (2 s - 32 min, 1 s)
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování a dále samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2070
Typové číslo
6800-22G-104
Design
Alpha exclusive®
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Alpha exclusive®, slonová kost 2CKA006800A2070 2 935,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Alpha exclusive®, alabastrová 2CKA006800A2170 2 935,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Alpha exclusive®, palladium 2CKA006800A2118 3 148,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Alpha exclusive®, titanová 2CKA006800A2120 3 148,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>