Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II

Na zakázku
s vícenásobnou čočkou, s aretovatelným posuvným přepínačem ZAP-AUTOMAT-VYP
Úhel pokrytí: 180° (2 snímací roviny)
Oblast zachycení: závisí na montážní výšce - viz tabulka
Nastavitelné hodnoty: prahové osvětlení (5-1000 lx, test), zpoždění vypnutí (2 s - 32 min, 1 s)
Pracovní teplota: 0 °C až +35 °C
Součástí dodávky je adaptér pro snazší manipulaci se snímačem při nastavování a dále samolepicí clonka pro úpravu oblasti zachycení.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2339
Typové číslo
6800-72-104M
Design
Impuls
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Impuls, slonová kost 2CKA006800A2339 3 238,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Impuls, alpská bílá 2CKA006800A2173 3 378,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Impuls, šampaňská metalíza 2CKA006800A2097 3 634,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Impuls, mechová bílá 2CKA006800A2505 3 526,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Impuls, mechová černá 2CKA006800A2503 3 526,00 Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 UP Komfort II, Impuls, saténová stříbrná 2CKA006800A2341 3 526,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT
renderShadowbox()?>