Sloupek s jednou přírubou, k usazení zásuvkového boxu

Na zakázku
Sloupek se používá k osazení jedním nebo dvěma zásuvkovými boxy. Uvnitř sloupku, za odnímatelným víkem, je připojovací svorkovnice. Ze svorkovnice jsou vyvedeny dva přívody pro boxy.
Napětí: 230/400 V, 50 Hz
Připojení: pomocí vodičů max. 5× 25 mm² Cu (průběžná montáž)
Sloupek je vyroben z galvanizované oceli.
Rozměry příruby: 140 × 140 mm
Průměr sloupku: 108 mm
Délka sloupku: 1 275 mm
Hmotnost: 12,4 kg
zobrazit více
Kód produktu
2CMA177270R1000
Typové číslo
CWF108F

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Sloupek s jednou přírubou, k usazení zásuvkového boxu 2CMA177270R1000 6 151,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT