Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED

Barva světla: modrá
Vestavná hloubka: 25 mm
10 mA, 230V AC
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
3917U-A00051

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj osvětlení signalizačního a orientačního s LED 3917U-A00051 701,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT