Busch-axcent®
Vypínač s doutnavkou orientační
Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem
Pro přístroj spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, 1/0So (1/0S), 6/0So Kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače.Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
Skutečný kovový povrch.Doutnavka orientační (univerzální) pro spínače
Pro kolébkové spínače a ovládače (tlačítka) typových řad 3557, 3558, 3559Barva světla: oranžová
Límec doutnavky má modrou barvu.
0,5 mA, 250 V AC
Při běžném zapojení (bez nulového vodiče) může ve vypnutém stavu docházet k blikání úsporných svítidel (LED, kompaktní zářivky). Tento jev může pomoci odstranit kompenzátor 2CKA006599A2290.
Přístroj spínače jednopólového
10 AX, SBL 100 W, 250 V ACUpevnění šrouby.
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou