Busch-axcent®
Vypínač s doutnavkou signalizační
Kryt spínače kolébkového s čirým průzorem
Pro přístroj spínače řazení 1So, 1S, 6So, 6S, 7So, 1/0So (1/0S), 6/0So Kryt spínače se dodává s přídržnou deskou pro upevnění k přístroji spínače.Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný
Skutečný materiál s individuálním povrchem.Skutečný materiál s pórovitým povrchem.
Každý rámeček je jedinečný svou strukturou a barevným odstínem.
Skutečný materiál se sníženou odolností proti mechanickému zatížení.
Doutnavka signalizační pro spínače
Pro kolébkové spínače a ovládače typových řad 3557, 3558, 3559.Barva světla: oranžová
Límec doutnavky má zelenou barvu.
2 mA, 250 V AC
Přístroj spínače jednopólového se svorkou N
10 AX, SBL 100 W, 250 V AC Upevnění šrouby.Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²).
Je-li ve spínači osazena orientační doutnavka nebo LED tak, že je zapojena v sérii s úsporným světelným zdrojem (např. kompaktní zářivka nebo LED), může docházet k jeho blikání.
Doutnavka ani LED není součástí spínače.
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou