Košík 0

Rozvodnice zapuštěná UK600, IP30, plechová plná dvířka, rychlosvorky

Stupeň krytí: IP 30
12 modulů (12×1), vč. N/PE.
Plechová plná dvířka.
Barva: bílá RAL 9016
Rozměry (š × v × h): 355 × 367 × 95 mm
Rychlosvorky.
zobrazit více
Kód produktu
2CPX031369R9999
Typové číslo
UK612N2
Varianta
12M rychlosvorky N/PE

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky, 12 M šroubové svorky N/PE 2CPX077840R9999 1 288,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky, 24 M šroubové svorky N/PE 2CPX077841R9999 1 476,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky, 36 M šroubové svorky N/PE 2CPX077842R9999 1 920,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky, 48 M šroubové svorky N/PE 2CPX077843R9999 2 536,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, šroubové svorky, 60 M šroubové svorky N/PE 2CPX077844R9999 3 120,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP30, plechová plná dvířka, rychlosvorky, 12M rychlosvorky N/PE 2CPX031369R9999 1 550,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP30, plechová plná dvířka, rychlosvorky, 24M rychlosvorky N/PE 2CPX031370R9999 1 832,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP30, plechová plná dvířka, rychlosvorky, 36M rychlosvorky N/PE 2CPX031371R9999 2 410,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, rychlosvorky, 48M rychlosvorky N/PE 2CPX031372R9999 2 822,00 Kč
Rozvodnice zapuštěná UK600, IP 30, plechová plná dvířka, rychlosvorky, 60M rychlosvorky N/PE 2CPX031373R9999 3 442,00 Kč
Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími otvory, 3 řady multimediální 2CPX031384R9999 4 270,00 Kč
Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími otvory, 4 řady multimediální 2CPX031385R9999 4 606,00 Kč
Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími otvory, 5 řad multimediální 2CPX031386R9999 5 378,00 Kč
Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími dvířky WiFi, 3 řady multimediální 2CPX031387R9999 4 966,00 Kč
Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími dvířky WiFi, 4 řady multimediální 2CPX031388R9999 5 332,00 Kč
Multimediální datová skříň „Media“ pro zapuštěnou montáž, s krycím rámem a dvířky s větracími dvířky WiFi, 5 řad multimediální 2CPX031389R9999 5 956,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6295
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
942
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT