U32 -rozvodnice zapuštěná 72M s dvířky
Vnitřní výřez pro montáž š x v x h (mm)
560x534x120
Venkovní rozměr skříně š x v x h (mm)
604x544x27
Pozn: uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny
Pro montáž na zeď (nástěnné na omítku) použijte typ CA
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP31
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu
Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A
Barva RAL 9016
- Kód produktu
- 2CPX030100R9999
- Typové číslo
- U32
- Varianta
- 72 modulů
POPIS
Vnitřní výřez pro montáž š x v x h (mm)
560x534x120
Venkovní rozměr skříně š x v x h (mm)
604x544x27
Pozn: uvedené typy jsou určeny pro zapuštěnou montáž a zabudování do duté stěny
Pro montáž na zeď (nástěnné na omítku) použijte typ CA
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP31
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových a pružinových svorek
Výrobky splňují ČSN EN 61439-1, ČSN EN 61439-3 a nejsou určeny pro montáž dle ČSN EN 60670-24 tedy Úplného krytu
Jmenovité provozní napětí 400V AC 50/60 Hz, jmenovitý proud 125 A
Barva RAL 9016
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|