Košík 0

Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka

Novinka
Stupeň krytí: IP65
4 moduly (4 x 1), bez N/PE
Plná dvířka
Rozměry (š x v x h): 152 x 202 x 117
Pozn: uvedené typy jsou určeny pro montáž na stěnu (nástěnné montáž), zejména pro venkovní použití
UV stabilita, odolnost proti prachu a soli
Test žhavou smyčkou GWT 750 °C, samozhášecí
IK10, IP65
Je certifikována jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24


zobrazit více
Kód produktu
1SLM006500A2110
Typové číslo
Mistral 65H IP65/4M
Varianta
4M

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 4M 1SLM006500A2110 776,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 8M 1SLM006500A2111 900,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 12M 1SLM006500A2112 1 240,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 18M 1SLM006500A2113 1 490,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 24M 1SLM006500A2114 1 798,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 36M 1SLM006500A2115 2 390,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 36M 1SLM006500A2116 2 390,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 48M 1SLM006500A2117 2 930,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 54M 1SLM006500A2118 2 824,00 Kč
Rozvodnice nástěnné pro venkovní použití, IP 65, plná dvířka, 72M 1SLM006500A2119 3 450,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6238
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
921
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT