Košík 0

U62MMW rozvodnice media WiFi

Vnitřní výřez pro montáž š x v x h (mm)
574x974x140
Venkovní rozměr skříně š x v x h (mm)
604x944x27

zobrazit více
Kód produktu
2CPX030685R9999
Typové číslo
U62MMW
Varianta
72 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
U42MMW  rozvodnice media WiFi, 48 modulů 2CPX030683R9999 22 862,00  Kč
U52MMW  rozvodnice media WiFi, 60 modulů 2CPX030684R9999 28 160,00  Kč
U62MMW  rozvodnice media WiFi, 72 modulů 2CPX030685R9999 30 852,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6083
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
978
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT