Košík 0

U52MMW rozvodnice media WiFi

Vnitřní výřez pro montáž š x v x h (mm)
574x824x140
Venkovní rozměr skříně š x v x h (mm)
604x844x27
Počet sloupců rozvodnice: 2 ( 1 křídlé dveře, prostor pro multimediální část v pravo )
Ocelová dvířka, s ventilací, s plastovou vložkou průsvitné bílé barvy, pro lepší průchod signálu WiFi, IP 30

zobrazit více
Kód produktu
2CPX030684R9999
Typové číslo
U52MMW
Varianta
60 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
U42MMW  rozvodnice media WiFi, 48 modulů 2CPX030683R9999 22 862,00 Kč
U52MMW  rozvodnice media WiFi, 60 modulů 2CPX030684R9999 28 160,00 Kč
U62MMW  rozvodnice media WiFi, 72 modulů 2CPX030685R9999 30 852,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6209
produktů
a 18 designových řad
240
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
913
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT