Rozhraní USB 1.1, řadové

Výběh Na zakázku
Pro propojení ABB i-bus® KNX s PC, pro nastavení parametrů
přístrojů.
Připojení ke sběrnici KNX: přiloženou sběrnicovou svorkovnicí
Indikace LED: přenos telegramů po sběrnici
Jmenovité napětí: 30 V
Stupeň krytí: IP 20. Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C.
Rozměry: 90 x 36 x 64 mm. Vestavná hloubka: 68 mm.
Šířka: 2 M
Upevnění na lištu šíře 35 mm.
1 M = cca 18 mm
zobrazit více
Kód produktu
2CDG110008R0011
Typové číslo
USB/S 1.1

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozhraní USB 1.2, řadové, 2CDG110243R0011 Na dotaz
Rozhraní USB 1.1, řadové, 2CDG110008R0011 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT