Rozbočovač trojcestný IP 44

16 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky.
zobrazit více
Kód produktu
2CMA168124R1000
Typové číslo
416T6
Řazení
3x(3P+N+PE)
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rozbočovač trojcestný IP 44, IP 44, 16 A 2CMA168124R1000 1 010,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6176
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT