Košík 0

Regulátor pro předřadníky 1 - 10 V, řadový

Paměť hodnoty jasu. Integrovaný omezovač zapínacího proudu.
Pro elektronické předřadníky s rozhraním 1 - 10 V.
Z důvodu vyšších zapínacích proudů se doporučuje pro více než 5 předřadníků použít pomocné relé.
Max. řídicí proud: 50 mA DC
Je nutné použít min. jeden zapínací ovládač (spínač řazení 1/0).
Šířka 2 M
4 A cos φ = 0,9; 3 A cos φ = 0,5
700 W/V·A, 230 V AC
Je nutné použít min. jeden zapínací ovládač (spínač řazení 1/0).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006550A0016
Typové číslo
6550

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Regulátor pro předřadníky 1 - 10 V, řadový, 2CKA006550A0016 5 731,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6263
produktů
a 18 designových řad
227
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
884
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT