Přístroj regulátoru otáček motoru

Pro otočné ovládání a spínání z maximální hodnoty.
Pro plynulou regulaci otáček jednofázových asynchronních elektromotorů, s pomocným spínacím výstupem (např. pro ovládání uzavírací klapky)
2vodičové připojení
0,1 - 2,2 A
230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Při použití doutnavky (v signalizační funkci) je nutné připojit vodič N.
zobrazit více
Kód produktu
3294U-A00130
Typové číslo
2297 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj regulátoru otáček motoru, 3294U-A00130 2 067,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT