Košík 0

Přístroj regulátoru pro předřadníky 1 - 10 V, pro krátkocestné ovládání

Výběh
Paměť hodnoty jasu. Integrovaný omezovač zapínacího proudu. 
Přepínač provozního režimu (normální; tlačítkový - při krátkém / delším stisku reléový výstup sepne na okamžik / po dobu stisku).
Pro elektronické předřadníky s rozhraním 1 - 10 V DC. 
Z důvodu vyšších zapínacích proudů se doporučuje pro více než 5 předřadníků použít pomocné relé.
Max. řídicí proud: 50 mA DC
Svítidlo lze spínat i regulovat z dalších míst osazených zapínacím ovládačem (řazení 1/0).
Lze využít rovněž komfortní časovací ovladač Busch-Timer®.

4 A (cos φ = 0,9), 3 A (cos φ = 0,5)
700 W/ V·A, 230 V AC
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
Osvětlení krytu doutnavkou nelze použít.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006550A0042
Typové číslo
6550 U-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přístroj regulátoru pro předřadníky 1 - 10 V, pro krátkocestné ovládání, 2CKA006550A0042 5 654,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6479
produktů
a 19 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1086
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT