Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem

Vstupní nf napětí: max. 100 Vef
Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W
Výkonový přenos při nuceném poslechu: max. 6 W
Ovládací napětí pro nucený poslech: 12 / 24 V DC
Indikace nuceného poslechu: LED
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5016A-A10200 B
Typové číslo
RH5
Design
Tango®
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Regulátor hlasitosti s nuceným poslechem, Tango®, bílá 5016A-A10200 B 1 398,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT