Regulátor hlasitosti

Na zakázku
Vstupní nf napětí: max. 100 Vef
Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5016E-A10100 08
Typové číslo
RH5
Design
Time®, Time® Arbo
Varianta
titanová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Regulátor hlasitosti, Time®, Time® Arbo, titanová 5016E-A10100 08 1 877,00 Kč
Regulátor hlasitosti, Time®, Time® Arbo, starostříbrná 5016E-A10100 32 1 953,00 Kč
Regulátor hlasitosti, Time®, Time® Arbo, šampaňská 5016E-A10100 33 1 953,00 Kč
Regulátor hlasitosti, Time®, Time® Arbo, antracitová 5016E-A10100 34 1 953,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT