Regulátor hlasitosti

Na zakázku
Vstupní nf napětí: max. 100 Vef
Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
5016E-A10100 01
Typové číslo
RH5
Design
Time®, Element®
Varianta
bílá / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Regulátor hlasitosti, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 5016E-A10100 01 1 286,00 Kč
Regulátor hlasitosti, Element®, Time®, bílá / bílá 5016E-A10100 03 1 286,00 Kč
Regulátor hlasitosti, Element®, bílá / ledová šedá 5016E-A10100 04 1 334,00 Kč
Regulátor hlasitosti, Element®, slonová kost / ledová bílá 5016E-A10100 21 1 368,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT