Regulátor hlasitosti
- Status
- Výběh
Vstupní nf napětí: max. 100 Vef
Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 mm²).
zobrazit více
Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 mm²).
- Kód produktu
- 5016A-A10100 B
- Typové číslo
- RH5
- Design
- Tango®
- Varianta
- bílá
POPIS
Vstupní nf napětí: max. 100 Vef
Regulovaný výstupní nf výkon: 0 - 5 W
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 134,0 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 20,7 kB |