Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný

Výběh Hořlavost
s těsnicí manžetou
zobrazit více
Kód produktu
3901E-A00941 C
Design
Element®
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, Element®, bílá 3901E-A00941 B 77,00 Kč
Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, Element®, slonová kost 3901E-A00941 C 88,70 Kč
Rámeček pro elektroinstalační přístroje IP 44, jednonásobný, Element®, kávová 3901E-A00941 H5 88,70 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT