Rámeček distanční

Hořlavost
Výška: 12,5 mm
Vnější rozměry: 81 x 81 mm
Součástí dodávky jsou dva upevňovací šrouby.
zobrazit více
Kód produktu
3914-00169 B1
Design
Classic, Swing®
Varianta
jasně bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Rámeček distanční, Classic, Swing®, jasně bílá 3914-00169 B1 19,90 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT