Prvek ovládací 5-/10násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný
- Status
- Výběh
S popisovým polem.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích
hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2 a 4 trubkovém
provedení a pro konvenční topné nebo chladící zařízení.
Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené
teploty, data a času.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 159 x 90 mm
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Impuls.
- Kód produktu
- 2CKA006320A0066
- Typové číslo
- 6321/58-79-500
- Design
- Busch-triton®
- Varianta
- šampaňská metalíza
POPIS
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
S popisovým polem.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích
hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2 a 4 trubkovém
provedení a pro konvenční topné nebo chladící zařízení.
Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené
teploty, data a času.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 159 x 90 mm
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Impuls.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 649,5 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 88,0 kB |