Košík 0

Prvek ovládací 3-/6násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný

Výběh Na zakázku
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
S popisovým polem.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace
Ovládací prvek s funkcemi řízení teploty v místnosti s využitím ovládacích
hlavic ventilů, ve spojení s akčními členy topení.
Umožňuje provoz v základním nebo master/slave režimu.
Pro ruční nebo automatické řízení fan-coilových jednotek v 2 a 4 trubkovém
provedení a pro konvenční topné nebo chladící zařízení.
Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
LCD displej pro zobrazení režimu topení/chlazení, nastavené a měřené
teploty, data a času.
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 97 x 90 mm
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Impuls.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006320A0056
Typové číslo
6321/38-79-500
Design
Busch-triton®
Varianta
šampaňská metalíza

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Prvek ovládací 3-/6násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný, Busch-triton®, hliníková stříbrná 2CKA006320A0058 Na dotaz
Prvek ovládací 3-/6násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný, Busch-triton®, alabastrová 2CKA006320A0054 Na dotaz
Prvek ovládací 3-/6násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný, Busch-triton®, palladium 2CKA006320A0060 Na dotaz
Prvek ovládací 3-/6násobný kombinovaný, s termostatem, zapuštěný, Busch-triton®, šampaňská metalíza 2CKA006320A0056 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6479
produktů
a 19 designových řad
243
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1086
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT