Prvek ovládací 1-/2násobný s IR rozhraním, zapuštěný
- Status
- Výběh
S popisovým polem.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace
Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 85 x 90 mm
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Future® linear.
- Kód produktu
- 2CKA006320A0008
- Typové číslo
- 6320/10-83-500
- Design
- Busch-triton®
- Varianta
- hliníková stříbrná
POPIS
S integrovanou sběrnicovou spojkou.
S popisovým polem.
Funkce: spínání, stmívání, žaluzie, posílání hodnoty, světelné scény, ventilace
Pro ovládání ručním IR vysílačem 6010-25 – viz kapitola Dálkové ovládání.
Ovládací prvky: tlačítkové kontakty vlevo/ vpravo
Indikace stavu sepnutí: vestavěnými stavovými LED
Stupeň krytí: IP 20
Rozsah pracovních teplot: –5 °C až +45 °C
Rozměry (v x š): 85 x 90 mm
Barva krytu je shodná s barvou v designové řadě Future® linear.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 180,8 kB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 88,0 kB |