Designové řady
17 produktů
Classic
25 produktů
Swing®
25 produktů
Swing®L
62 produktů
Tango®
44 produktů
Levit®
42 produktů
Levit®M
43 produktů
Neo®
28 produktů
Neo® Tech
62 produktů
Element®
62 produktů
Time®
57 produktů
Time® Arbo
12 produktů
Decento®
40 produktů
Future® linear
42 produktů
Solo®
40 produktů
Solo® carat
39 produktů
Alpha exclusive®
32 produktů
Impuls
Vyberte si vypínač
VSTOUPIT
Produkty
VÝROBKY PODLE DESIGNŮ
Classic
Swing®
Swing®L
Tango®
Levit®
Levit®M
Neo®
Neo® Tech
Element®
Time®
Time® Arbo
Decento®
Future® linear
Solo®
Solo® carat
Alpha exclusive®
Impuls
KLASICKÉ A ELEKTRONICKÉ PŘÍSTROJE
Spínače a ovládače (tlačítka)
Zásuvky
Sdělovací a datová technika
Termostaty
Časové spínače
Stmívače a regulátory
Snímače pohybu
Bezdrátové dálkové ovládání
Žaluziové spínače
AudioWorld
LED osvětlení
Nabíjení přes USB
Snímač kvality vzduchu
Ostatní prvky
Rámečky pro přístroje
DALŠÍ PŘÍSTROJE
Produkty pro vyšší bezpečnost
Rozvodnice
Modulární přístroje
Přístroje se zvýšeným krytím IP XX
Přístroje pro hořlavé podklady
Profil 45
Zásuvky jiných systémů
Ostatní přístroje
Úložný materiál
Materiál pro pohyblivé přívody
Průmyslové vidlice a zásuvky
Zásuvkové boxy a AC nabíjecí sloupky
Přístroje pro rozvody ve zdravotnictví
Signalizační systém
SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ
Inteligentní instalace ABB-free@home®
Domovní telefony ABB-Welcome Midi
Inteligentní instalace ABB i-bus® KNX
Vyberte si vypínač
VSTOUPIT
Školení a semináře
Dokumenty
Časté dotazy
Reference
Prodejní místa
Klub ABB
Hledat
Hledat
PRODUKTY
PRŮMYSLOVÉ VIDLICE A ZÁSUVKY
3P+N+PE, 380-415 V AC, ŠROUBOVÉ SVORKY
3P+N+PE, 380-415 V AC, šroubové svorky
Průmyslové vidlice a zásuvky
3P+N+PE, 380-415 V AC, bezšroubové svorky
3P+N+PE, 380-415 V AC, šroubové svorky
3P+PE, 380-415 V AC, bezšroubové svorky
3P+PE, 380-415 V AC, šroubové svorky
2P+PE, 200-250 V AC, bezšroubové svorky
2P+PE, 200-250 V AC, šroubové svorky
Příslušenství pro vidlice a přívodky
Zrušit výběr
46
PRODUKTŮ
ŘADIT PODLE
CENA ↑
CENA ↓
NÁZEV ↑
NÁZEV ↓
VÝCHOZÍ
5 VARIANT
Vidlice IP 44
Cena od 95 Kč
2 VARIANTY
Vidlice IP 67
Cena od 258 Kč
4 VARIANTY
Vidlice IP 67 / IP 69
Cena od 351 Kč
5 VARIANT
Zásuvky spojovací IP 44
Cena od 116 Kč
2 VARIANTY
Zásuvky spojovací IP 67
Cena od 309 Kč
4 VARIANTY
Zásuvky spojovací IP 67 / IP 69
Cena od 385 Kč
3 VARIANTY
Zásuvky nástěnné IP 44
Cena od 134 Kč
2 VARIANTY
Zásuvky nástěnné IP 67
Cena od 401 Kč
4 VARIANTY
Zásuvky nástěnné IP 67 / IP 69
Cena od 456 Kč
3 VARIANTY
Přívodky nástěnné IP 44
Cena od 163 Kč
4 VARIANTY
Přívodky nástěnné IP 67 / IP 69
Cena od 697 Kč
2 VARIANTY
Přívodky nástěnné IP 67
Cena od 399 Kč
NAČÍST DALŠÍ
prev
1
2
3
4
next
Elektromontéři
seznam
Video manuály
instalace
Technická
podpora
Obchodní
kontakty
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
153
let tradice a
zkušeností s výrobou
Tyto webové stránky ABB používají cookies. Setrváním na těchto stránkách vyjadřujete svůj souhlas s tím, že cookies smíme používat.
Více informací
SOUHLASÍM