Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, vestavná

32 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 2,5-10 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA166646R1000
Typové číslo
332BAU6W
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 67, 32 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, vestavná, IP 67, 16 A 2CMA166694R1000 501,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, vestavná, IP 67, 32 A 2CMA166646R1000 552,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, vestavná, IP 67, 63 A 2CMA168109R1000 550,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, vestavná, IP 67, 125 A 2CMA167198R1000 1 300,00 Kč
ks
VLOŽIT DO NÁKUPNÍHO SEZNAMU

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT