Košík 0

Přívodka průmyslová IP 44, vestavná

16 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA193338R1000
Typové číslo
216B6
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 16 A 2CMA193338R1000 138,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 32 A 2CMA193434R1000 179,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 63 A 2CMA167212R1000 481,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6238
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
921
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT