Přívodka průmyslová IP 44, vestavná

Na zakázku
63 A, 380-415 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 6-25 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167222R1000
Typové číslo
363BU6
Řazení
3P+PE
Varianta
IP 44, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 16 A 2CMA193346R1000 149,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 32 A 2CMA193442R1000 196,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 63 A 2CMA167222R1000 489,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
861
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT