Přívodka průmyslová IP 44, vestavná

16 A, 380-415 V AC
Bezroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA102331R1000
Typové číslo
416QB6
Řazení
3P+N+PE
Varianta
IP 44, 16 A - bezšroubové svorky

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 16 A - bezšroubové svorky 2CMA102331R1000 135,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, vestavná, IP 44, 32 A - bezšroubové svorky 2CMA102390R1000 167,50 Kč

POPIS

DOKUMENTY

Kdo to namontuje? Seznam elektromontérů Video manuály instalací přístrojů Potřebujete poradit? Kontaktní informace
6201
produktů
a 17 designových řad
221
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
814
elektromontérů
v našem klubu ABB
152
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT