Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná

16 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-4 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167044R1000
Typové číslo
216BS6W
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 67, 16 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 16 A 2CMA167044R1000 661,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 32 A 2CMA167090R1000 706,00 Kč
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 63 A 2CMA167340R1000 978,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 67 / IP 69, nástěnná, IP 67, 125 A 2CMA167276R1000 1 707,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6190
produktů
a 18 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1042
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT