Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná

Na zakázku
63 A, 200-250 V AC
Šroubové svorky (pro vodiče 6-25 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CMA167544R1000
Typové číslo
263BS6
Řazení
2P+PE
Varianta
IP 44, 63 A

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 16 A 2CMA193290R1000 142,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 32 A 2CMA193314R1000 204,50 Kč
Přívodka průmyslová IP 44, nástěnná, IP 44, 63 A 2CMA167544R1000 646,00 Kč

POPIS

DOKUMENTY

6242
produktů
a 18 designových řad
230
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
860
elektromontérů
v našem klubu ABB
154
let tradice a
zkušeností s výrobou

MOJE OBJEDNÁVKA

Váš košík je prázdný

Váš košík je prázdný

ZAVŘÍT
ZAVŘÍT

Opravdu chcete vysypat košík?

ZAVŘÍT

Skladová dostupnost v e-shopech

POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT